PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
09 03 000 6250
型号: 09 03 000 6250
femal power contact 40A press-in
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
直式
额定电流: ≤40 A
母针 用于母连接器
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端
注释
比较
免费样品
型号: 09 03 000 6250
femal power contact 40A press-in
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Kontakte
系列
DIN 41612
插针类型
Einpresskontakt
插针端子介绍
gerade
插针适用于
DIN 41612 Bauform M-flat
版本
公母类型
Federkontakt für Federleisten
连接方式
Motherboard to daughtercard
Mezzanine
Leiterplatte zu Kabel
制造过程
gedrehte Kontakte
技术参数
额定电流
≤ 40 A
插入力
≤ 10 N
拔出力
≥ 1,6 N
性能等级
1
插拔次数
≥ 500
材料特性
材料(插针)
Kupferlegierung
表面(插针)
Edelmetall über Ni steckseitig
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS 豁免
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV 状态
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
nicht enthalten
REACH 附件 XIV 物质
nicht enthalten
REACH SVHC 物质
ja
REACH SVHC 物质
Blei
ECHA SCIP 编号
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
加州 65 号提案物质
ja
加州 65 号提案物质
Blei
Nickel
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
Keine Anforderungen (brennbare Masse < 10g)
规格和认证
规格
DIN 41626
商业数据
包装尺寸
100
净重
0,96 g
原产国
Ungarn
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140004139
eCl@ss
27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
下载
Connectors DIN 41 612