Device connectivity
Conectores de PCI
...
Conectores entre placas
Conexão de cartão extensor
09 03 000 6110
型号: 09 03 000 6110
M-TYPE GDS
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB 焊接针
弯式
额定电流: ≤40 A
公针 适用于公连接器
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 09 03 000 6110
M-TYPE GDS
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Contatos
Série
DIN 41612
har-modular®
Tipo de contato
Contato de solda da PCI
Descrição do contato
Angular
Contatos para
DIN 41612 Tipo M
DIN 41612 Tipo MH 21+5
DIN 41612 Bauform M 0+2
har-modular® Módulo M, macho, angular
Versão
Método de terminação
Terminação de solda
Gênero
Contato macho para conectores macho
Tipo de conexão
Placa-mãe para placa-filha
Mezanino
Cartão extensor
PCB ao cabo
Processo de fabricação
Contatos virados
Características técnicas
Corrente Nominal
≤ 40 A
Força de inserção
≤ 10 N
Força de retirada
≥ 1,6 N
Nível de desempenho
1
Ciclos de conexão
≥ 500
Propriedades do material
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
RoHS
conformidade com exceção
Exceções RoHS
6 c):
Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV
conformidade com exceção
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Sim
Substâncias REACH SVHC
Fio
Número ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Fio
Níquel
Especificações e aprovações
Especificações
DIN 41626
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
100
Peso líquido
3,335 g
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140003842
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found