PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
09 02 000 6474
型号: 09 02 000 6474
DIN41612-BCFC-S1Q-1-2-03 AM B
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤2 A
母针
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
导体截面积: 0.09 ... 0.5 mm²
AWG 28 ... AWG 20
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 09 02 000 6474
DIN41612-BCFC-S1Q-1-2-03 AM B
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Contatti
Serie
DIN 41612
Tipo di contatto
Contatti a crimpare
Contatti per
DIN 41612 Tipo B
DIN 41612 Tipo C
DIN 41612 Tipo 2C
DIN 41612 Tipo 3C
Versione
Collegamento
Collegamento a crimpare
Tipo di contatto (maschio o femmina)
Contatto femmina
Processo produttivo
Contatti stampati
Confezione
Bobina da 5000 pezzi
Dettagli tecnici
Sezione conduttori
0,09 ... 0,5 mm²
Sezione del conduttore [AWG]
AWG 28 ... AWG 20
Diametro esterno del cavo
0,7 ... 1,5 mm
Corrente d'esercizio
≤ 2 A
Resistenza di contatto
≤ 20 mΩ
Lunghezza di spellatura
3.5 ... 4 mm
Classe di lavoro
1
符合 IEC 60603-2 标准
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Proprietà del materiale
Materiale (contatti)
铜合金
Finitura superficiale (contatti)
镍表面镀贵金属 界面端
Ni 接线端
RoHS
符合
Stato ELV
符合
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
不包含
Sostanze REACH ANNEX XIV
不包含
Sostanze REACH SVHC
不包含
California Proposition 65 substances
有
California Proposition 65 substances
镍
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 60603-2 (标准化配件)
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
912 g
Paese di origine
Germania
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140002937
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01