登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
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
Contacts
24
Combinables
1
Tools
6
没有可用数据
eShop
Connectivity apparaat
PCB-connectoren
...
Printplaat-naar-printplaat connectoren
Verbinding uitbreidingskaart
09 03 124 2901
型号: 09 03 124 2901
DIN-Signal M024MS-3,0C1-1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 32
弯式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 09 03 124 2901
DIN-Signal M024MS-3,0C1-1
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
24
Combinables
1
Tools
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
DIN 41612
Identificatie
Type M
Element
Mannelijke connector
Beschrijving van het contact
Haaks
Eigenschappen
Nominale stroom van speciale contacten: zie datablad van de geselecteerde contacten
Versie
Aansluitmethode
aansluiting met golfsoldering
Verbindingstype
Moederbord naar dochterkaart
Uitbreidingskaart
PCB naar kabel
Aantal contacten
32
Aantal signaalcontacten
24
Aantal speciale contacten
8x
Contactconfiguratie
Rijen a, b en c, posities 13, 14, ..., 19, 20
Codering
Codering met verlies van contacten
PCB-bevestiging
Met bevestigingsflens
Technische eigenschappen
Contactrijen
3
Contactpitch (aansluitzijde)
2,54 mm
7,62 mm
Contactpitch (aansluitzijde)
2,54 mm
7,62 mm
Nominale stroom
2 A
Nominale stroom
Nominale stroom gemeten bij 20 °C, zie verminderingscurve voor details
Tussenruimteafstand
≥ 1,2 mm
Kruipweg
≥ 1,2 mm
Isolatieweerstand
>10
12
Ω
Contactweerstand
≤ 20 mΩ
Beperkt de temperatuur
-55 ... +125 °C
Insteekkracht
≤ 23 N
Uittrekkracht
≤ 15 N
Prestatieniveau
1
vlgs. IEC 60603-2
steekcycli
≥ 500
Testspanning U
r.m.s.
1 kV
Isolatiegroep
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
Nee
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel
Kleur (insteekstuk)
RAL 7032 (kiezelgrijs)
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
Au over NiP over Ni Contact zijde
Sn op Ni aansluitzijde
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Nikkel
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R26
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Spoorwegclassificatie
F4/I3 vlgs. NFF 16-101/102
Commerciële data
Verpakkingsmaat
20
Nettogewicht
8 g
Land van herkomst
Tsjechië
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140004603
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spaans_MX)
PDF (Tsjechisch)
PDF (Deens)
PDF (Duits)
PDF (Engels)
PDF (Spaans)
PDF (Italiaans)
PDF (Japans)
PDF (Pools)
PDF (Nederlands)
PDF (Frans)
PDF (Koreaans)
PDF (Zweeds)
PDF (Turks)
PDF (Chinees tradit.)
PDF (Chinees)
PDF
PDF (Portugees_PT)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Engels)
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
PDF (Engels)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01