Contacts
13
Combinables
6
Tools
1
饰品
1
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
扩展卡连接
09 73 242 6801
型号: 09 73 242 6801
DIN-Signal MI42+6FS-3,0C1-2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 48
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 73 242 6801
DIN-Signal MI42+6FS-3,0C1-2
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
13
Combinables
6
Tools
1
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Connectors
系列
DIN 41612
标识
Type M invers
原件
Female connector
插针端子介绍
Angled
特点
Rated current of special contacts: see data sheet of the selected contacts
版本
接线方式
Wave soldering termination
连接方式
Motherboard to daughtercard
Extender card
PCB to cable
针数
48
信号针数
42
插针布局
Rows a, b and c, positions 10, 11, ... , 22, 23
编码
Coding with loss of contacts
PCB 固定
With fixing flange
技术参数
插针排
3
针间距(接线端)
2.54 mm
7.62 mm
针间距(插拔端)
2.54 mm
7.62 mm
额定电流
2 A
额定电流
Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
放电距离
≥ 1.2 mm
爬电距离
≥ 1.2 mm
绝缘阻抗
>10
12
Ω
接触电阻
≤ 20 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C
插入力
≤ 40 N
拔出力
≤ 30 N
性能等级
2
acc. to IEC 60603-2
插拔次数
≥ 400
测试电压U
r.m.s.
1 kV
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
No
材料特性
材料(插芯)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
颜色(插芯)
RAL 7032 (pebble grey)
材料(插针)
Copper alloy
表面(插针)
Noble metal over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Nickel
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
规格
IEC 60603-2 (complementary)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
铁路分类
F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
商业数据
包装尺寸
20
净重
12.9 g
原产国
Germany
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140197626
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found