配套产品
配套产品
Contacts
3
Combinables
6
Tools
1
Accessories
1
型号: 09 03 242 6864
DIN-Signal Mflat42+6FS-2,9C1-2
DIN-Signal Mflat42+6FS-2,9C1-2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌2 A
插针: 48
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 09 03 242 6864
DIN-Signal Mflat42+6FS-2,9C1-2
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
3
Combinables
6
Tools
1
饰品
1
产品详情
Identificazione
  • Categoria 連接器
  • Serie DIN 41612
  • Identificazione M扁平型
  • Elemento 母連接器
  • Descrizione del contatto 直式
  • Caratteristiche 特殊插針的額定電流:請參見所選插針的數據表
Versione
  • Collegamento 波峰焊接接線方式
  • Tipologia di collegamento
    主板到子插件板
    堆棧
    PCB至電纜
  • Numero di poli 48
  • Numero di contatti di segnale 42
  • Configurazione contatti a、b 和 c 排,位置 10、11……22、23
  • Lunghezza del collegamento 2.9 mm
  • Codifica 不缺針的編碼方式
  • Fissaggio PCB 帶固定法蘭
Dettagli tecnici
  • File di contatti 3
  • Spazio di contatto (lato cavi)
    2.54 mm
    7.62 mm
  • Spazio di contatto (lato contatti)
    2.54 mm
    7.62 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 2 A
  • Corrente d'esercizio 額定電流在 20°C 下測得,請參見降額曲線了解詳細信息
  • Distanza di scarica in aria ≥ 1 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 1 mm
  • Resistenza di contatto >1012 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 40 N
  • Forza di prelievo ≤ 30 N
  • Classe di lavoro
    2
    符合IEC 60603-2 標準
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 400
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) 熱塑性樹脂,玻璃纖維填充
  • Colore (inserto) RAL 7032(卵石灰)
  • Materiale (contatti) 銅合金
  • Finitura superficiale (contatti)
    鎳表面鍍貴金屬 界面端
    鎳表面鍍錫 接線端
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Stato ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sostanze REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sostanze REACH SVHC 不包含
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 60603-2 (標準化配件)
  • Classificazione ferroviaria F4/I3 按照NFF 16-101/102
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 20
  • Peso netto 12.725 g
  • Paese di origine 德國
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140006355
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415