13
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
09 73 196 7974
型号: 09 73 196 7974
DIN-Signal R096MP-13,0C1-3-P5Au
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
压接终端, 绕接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 96
直式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, Ni 接线端
性能等级: 3, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
型号: 09 73 196 7974
DIN-Signal R096MP-13,0C1-3-P5Au
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
Tools
9
饰品
13
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
连接器
Serie
DIN 41612
Identifiering
R型
Element
公连接器
Kontaktbeskrivning
直式
Version
Förbindningsmetod
压接终端
绕接接线方式
Förbindningstyp
主板到子插件板
堆栈
PCB至电缆
Antal kontakter
96
Kontaktkonfiguration
a、b 和 c 排,位置 1、2……31、32
Förbindningslängd
13 mm
Kodning
不缺针的编码方式
Kretskortsfixering
带固定法兰
Tekniska egenskaper
Kontaktrader
3
Kontaktdelning (förbindningssida)
2.54 mm
Kontaktdelning (hopkopplade sidan)
2.54 mm
Märkström
2 A
Märkström
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
Fritt avstånd
≥ 1.2 mm
Krypavstånd
≥ 1.2 mm
Isoleringsmotstånd
>10
12
Ω
Kontaktmotstånd
≤ 20 mΩ
Begränsande temperatur
-40 ... +105 °C 上限温度由印刷电路板限定
Isättningskraft
≤ 90 N
Urtagningskraft
≤ 60 N
Prestandanivå
3
符合 IEC 60603-2 标准
Matningscykler
≥ 50
Testspänning U
r.m.s.
1 kV
Isoleringsgrupp
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Kretskortstjocklek
≥1.6 mm
Hot plugging
无
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
Färg (kontaktinsats)
RAL 7032(卵石灰)
Material (kontakter)
铜合金
Yta (kontakter)
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端
Ni 接线端
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
不包含
REACH BILAGA XIV ämnen
不包含
REACH SVHC ämnen
不包含
California Proposition 65 ämnen
有
California Proposition 65 ämnen
镍
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav fastställt med risknivåer
R26
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Järnvägsklassificering
F4/I3 按照NFF 16-101/102
Kommersiella data
Förpackningsmått
20
Nettovikt
17,1 g
Ursprungsland
Rumänien
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140104037
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found