myHARTING Login
Konfigureerijad
产品
产品
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
Laadi alla kataloogid
Laadige alla toote andmete ePLAN
Laadige alla toote andmete Zuken E3-seeria
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Matching Products
Matching Products
NEW
Tools
4
no data available
eShop
Подключение устройств
Соединители для печатных плат
...
Соединители для соединения печатных плат между собой
Extender card connection
09 03 000 6263
Osa number: 09 03 000 6263
DIN-Signal coax f, pcb-solder, 50Ohm
Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.
Properties Overview
Coaxial contact
Angled, With knurled area
Rated current: ≤1.5 A
Female contact for male connectors
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side
Notes
Compare
Osa number: 09 03 000 6263
DIN-Signal coax f, pcb-solder, 50Ohm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Tools
4
no data available
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
toote detailid
Название
Категория
Contacts
Серия
DIN 41612
Тип контакта
Coaxial contact
Описание контактов
Angled
With knurled area
Контакты для
DIN 41612 Type M
DIN 41612 Type MH 21+5
DIN 41612 Bauform M 0+2
Версия
Метод подключения
Solder termination
Метод подключения
PCB solder termination
Тип
Female contact for male connectors
Тип соединения
Motherboard to daughtercard
Mezzanine
Extender card
PCB to cable
Производственный процесс
Turned contacts
Технические характеристики
Номинальный ток
≤ 1.5 A
Сопротивление изоляции
>10
9
Ω
Сопротивление контактов
≤10 mΩ 用于内插针模具
≤3 mΩ 用于外套管
Коаксиальное сопротивление
50 Ω
Предельная температура
-55 ... +125 °C
Возвратные потери
>26 dB @ 1 GHz
>25 dB @ 2 GHz
>25 dB @ 4 GHz
>25 dB @ 6 GHz
Усилие вставки
≤ 10 N
Усилие расстыковки
≥ 1 N
Уровень исполнения
1
Циклы стыковки
≥ 500
Испытательное напряжение U
ср.кв.
0.75 kV
Частота
6 GHz
Свойства материала
Материал (контакты)
铜合金
Поверхность (контакты)
镍表面镀贵金属 界面端
RoHS
符合豁免标准
Исключения из RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Состояние ВЭА
符合豁免标准
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
有
Особо опасные жидкости предписания REACH
铅
Номер ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Законопроект 65 штата Калифорния
有
Законопроект 65 штата Калифорния
铅
Спецификации и допуски
Спецификации
DIN 41626
Коммерческие данные
Размер упаковки
100
Вес нетто
0.003 g
Страна изготовления
Hungary
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140215337
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
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
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF
CGM
DXF
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF (英语)
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
STEP
JT
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
2D/3D Multi CAD Data
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Näita teavet
Peida teave
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
Fastening points
Symbols
Alternative views
Technical parameters
Classifications
Part numbers
...
Click
here
for further information.
Further Documents
Asset Administration Shell
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
AAS
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Laadi alla
Connectors DIN 41 612
Laadi alla
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
Sulge
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare