Matching Products
Matching Products NEW
Tools
4
Osanumero: 09 03 000 6265
DIN-Signal coax f, solder-50Ohm
DIN-Signal coax f, solder-50Ohm

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Coaxial contact, Straight, Copper alloy, Noble metal, Impedance: 50 Ω
Notes
Compare
Osanumero: 09 03 000 6265
DIN-Signal coax f, solder-50Ohm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
4
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Category 插针
  • Series DIN 41612
  • Type of contact 同轴插针
  • Description of the contact 直式
  • Contacts for DIN 41612 M反转型
Version
  • Termination method 焊接接线
  • Termination method PCB焊接线
  • Gender 母针 适用于公连接器
  • Connection type
    主板到子插件板
    堆栈
    PCB至电缆
  • Manufacturing process 车削针
Technical characteristics
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance
    ≤10 mΩ 用于内插针模具
    ≤3 mΩ 用于外套管
  • Impedance coaxial 50 Ω
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 10 N
  • Withdrawal force ≥ 1 N
  • Performance level 1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 0.75 kV
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) 镍表面镀贵金属 界面端
  • Material (locking) 铜合金
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS exemptions 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41626
Commercial data
  • Packaging size 300
  • Net weight 1.95 g
  • Country of origin 捷克
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140004177
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

PCB Multi ECAD Data

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare