登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
4
没有可用数据
eShop
Förbindningsteknik
PCB-kontaktdon
...
Kontaktdon för PCB till PCB
Förbindning moderkort till dotterkort
09 03 000 6135
型号: 09 03 000 6135
DIN-Signal high current m, 40A solder
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB 焊接针
直式
额定电流: ≤40 A
公针 适用于公连接器
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
型号: 09 03 000 6135
DIN-Signal high current m, 40A solder
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
插针
Serie
DIN 41612
Kontakttyp
PCB 焊接针
Kontaktbeskrivning
直式
Kontakter för
DIN 41612 M反转型
Version
Förbindningsmetod
焊接接线
Kön
公针 适用于公连接器
Förbindningstyp
主板到子插件板
堆栈
PCB至电缆
Tillverkningsprocess
车削针
Tekniska egenskaper
Märkström
≤ 40 A
Isättningskraft
≤ 10 N
Urtagningskraft
≥ 1.6 N
Prestandanivå
1
符合 IEC 60603-2 标准
Matningscykler
≥ 500
Materialprestanda
Material (kontakter)
铜合金
Yta (kontakter)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
RoHS
符合豁免标准
RoHS undantag
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV status
符合豁免标准
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
不包含
REACH BILAGA XIV ämnen
不包含
REACH SVHC ämnen
有
REACH SVHC ämnen
铅
ECHA SCIP nummer
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Proposition 65 ämnen
有
California Proposition 65 ämnen
铅
镍
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav fastställt med risknivåer
no requirements (flammable mass < 10g)
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
DIN 41626
Kommersiella data
Förpackningsmått
100
Nettovikt
1.767 g
Ursprungsland
匈牙利
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140003941
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found