登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
2
没有可用数据
eShop
Conectivitate dispozitiv
Conectori PCB
Conectori placă la placă
...
Prin conexiune cu cablu
Conectori de cablu și montaje de cablu
09 03 000 8240
型号: 09 03 000 8240
DIN-Signal high voltage f, 2,8KV Au50
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
焊接针
直式
母针 用于母连接器
铜合金
镍表面镀金 界面端, 贵金属 接线端
注释
比较
型号: 09 03 000 8240
DIN-Signal high voltage f, 2,8KV Au50
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Contacte
Seria
DIN 41612
Tip de contact
Contact lipit
Descrierea contactului
Drept
Contacte pentru
DIN 41612 Tip M
DIN 41612 Tip M inversat
DIN 41612 Tip MH 21 + 5
DIN 41612 Bauform M 0+2
Versiune
Metoda de terminaţie
Terminaţie lipită
Gen
Contact mamă pentru conectoare mamă
Tip conexiune
Placa de bază la placa fiică
Mezzanine
Card de extensie
PCB la cablu
Proces de fabricaţie
Contacte strunjite
Caracteristici tehnice
Tensiune nominală
2.800 V
Nivel de performanţă
AU 50
1
conf. cu IEC 60603-2
Cicluri de cuplare
≥ 500
Proprietăţi material
Material (contacte)
Aliaj de cupru
Suprafaţă (contacte)
Au peste Ni Partea de cuplare
Metal nobil Partea terminaţiilor
Grosime strat
≥ 1,27 µm
Grosime strat
≥ 50 µinch
RoHS
compatibil cu excepţie
Excepţii RoHS
6(c):
Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
stare ELV
compatibil cu excepţie
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Da
Substanţe REACH SVHC
Plumb
Număr ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Propunerea din California 65 de substanțe
Da
Propunerea din California 65 de substanțe
Plumb
Nichel
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
DIN 41626
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
100
Masă netă
1,18 g
Ţara de origine
Cehia
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140004238
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found