配套产品
配套产品
Tools
4
型号: 09 03 000 8140
DIN-Signal high voltage m,2,8KV Au50
DIN-Signal high voltage m,2,8KV Au50

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
焊接针
直式
公针 适用于公连接器
铜合金
镍表面镀金 界面端, 贵金属 接线端
注释
比较
型号: 09 03 000 8140
DIN-Signal high voltage m,2,8KV Au50
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
4
产品详情
標識
  • 類別 插針
  • 系列 DIN 41612
  • 插針類型 焊接針
  • 插針端子介紹 直式
  • 插針適用於
    DIN 41612 M型
    DIN 41612 M反轉型
    DIN 41612 MH型21+5
    DIN 41612 Bauform M 0+2
版本
  • 接線方式 焊接接線
  • 公母類型 公針 適用於公連接器
  • 連接方式
    主板到子插件板
    堆棧
    擴展卡
    PCB至電纜
  • 製造過程 車削針
技術參數
  • 額定電壓 2,800 V
  • 性能等級
    AU 50
    1
    符合IEC 60603-2 標準
  • 插拔次數 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針)
    鎳表面鍍金 界面端
    貴金屬 接線端
  • 層厚度 ≥ 1.27 µm
  • 層厚度 ≥ 50 µinch
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 規格 DIN 41626
商業數據
  • 包裝尺寸 20
  • 淨重 1.09 g
  • 原產國 捷克
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140004221
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522