配套产品
配套产品
Tools
5
型号: 09 03 000 6274
KOAXIALKONTAKT-BU-G-KG2--AFS2
KOAXIALKONTAKT-BU-G-KG2--AFS2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
同轴插针
直式, 带轧花区域
额定电流: ≤1.4 A
母针 适用于公连接器
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 09 03 000 6274
KOAXIALKONTAKT-BU-G-KG2--AFS2
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
5
产品详情
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie
    DIN 41612
    har-modular®
  • Tipo de contacto Contacto coaxial
  • Descripción del contacto
    Recto
    Con área estriada
  • Contactos para
    DIN 41612 Type M
    DIN 41612 Type M invers
    DIN 41612 Type MH 21+5
    DIN 41612 Bauform M 0+2
    har-modular® M module, male, angled
    har-modular® M module, male, straight
Versión
  • Método de terminación Solder termination
  • Método de terminación Solder/crimp termination
  • Tipo Female contact for male connectors
  • Tipo de conexión
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    Extender card
    PCB to cable
  • Proceso de fabricación Turned contacts
Características técnicas
  • Corriente nominal ≤ 1.4 A
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto
    ≤10 mΩ for inner contact die
    ≤3 mΩ for outer ferrule
  • Impedancia coaxial 50 Ω
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Pérdida de retorno
    >18 dB @ 1 GHz for cables RG 188
    >15 dB @ 2 GHz for cables RG 188
  • Fuerza de inserción ≤ 10 N
  • Fuerza de extracción ≥ 1 N
  • Nivel de desempeño 1
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Voltaje de prueba Ur.m.s. 0.75 kV
  • Frecuencia 2 GHz
Propiedades del material
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos) Noble metal over Ni Mating side
  • Material (bloqueo) Copper alloy
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Número ECHA SCIP 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • Sustancias de la Proposición California 65 Yes
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Lead
    Nickel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro no requirements (flammable mass < 10g)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones DIN 41626
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 2,01 g
  • País de origen Hungría
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140004191
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
har-modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较