电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
电源和信号
09 03 000 9983
型号: 09 03 000 9983
DIN Signal locking lever set
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
固定杆
用于 B、C、2C、3C、D、E、har-bus
®
64 型
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 03 000 9983
DIN Signal locking lever set
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
附件
系列
DIN 41612
附件种类
固定杆
附件介绍
用于 B、C、2C、3C、D、E、har-bus
®
64 型
版本
详细资料
每个连接器订购一套。
技术参数
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
材料(附件)
热塑性塑料
颜色(附件)
RAL 7032(卵石灰)
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
铁路分类
F1/I2 按照NFF 16-101/102
商业数据
包装尺寸
1
净重
8.55 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140354814
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found