Contacts
17
Combinables
9
Tools
4
没有可用数据
eShop
Connectivité d'Equipements
Connecteurs pour circuit imprimé
...
Connecteurs carte à carte
Raccordement carte mère à carte fille
09 73 178 6991
型号: 09 73 178 6991
DIN Signal type M inverse 78+2 male sold
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 80
直式
铜合金
镍底,镀钯/镍再镀金, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 73 178 6991
DIN Signal type M inverse 78+2 male sold
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
17
Combinables
9
Tools
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Connecteurs
Série
DIN 41612
Identification
Type M inversé
Elément
Connecteur mâle
Description du contact
Droit
Caractéristiques
Intensité nominale des contacts spéciaux : consultez la fiche technique des contacts sélectionnés.
Version
Méthode de raccordement
Raccordement par soudage à la vague
Type de connexion
Carte mère à carte fille
Mezzanine
Carte de circuit imprimé sur câble
Nombre de contacts
80
Nombre de contacts de signal
78
Configuration de contact
Rangées a, b et c, positions 4, 5, ... , 28, 29
Longueur du raccordement
6 mm
Codage
Codage avec perte de contacts
Fixation pour circuit imprimé
Avec bride de fixation
Données techniques
Rangées de contacts
3
Ecart entre les contacts (côté de raccordement)
2,54 mm
7,62 mm
Ecart entre les contacts (côté accouplement)
2,54 mm
7,62 mm
Intensité nominale
2 A
Intensité nominale
Intensité nominale mesurée à une température de 20 °C, consultez la courbe de charge pour plus de détails.
Distance d'isolement
≥ 1,2 mm
Ligne de fuite
≥ 1,2 mm
Résistance d'isolement
>10
12
Ω
Résistance de contact
≤ 20 mΩ
Limite de température
-55 ... +125 °C
Force d'insertion
≤ 74 N
Force d'arrachement
≤ 50 N
Classe de performance
2
selon IEC 60603-2
Cycles de connexion
≥ 400
Tension d’essai U
r.m.s.
1 kV
Groupe d'isolation
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
Non
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre
Couleur (d'insert)
RAL 7032 (gris silex)
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
Surface (contacts)
Au sur Pd/Ni over Ni
Sn sur Ni Côté raccordement
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 60603-2 (complément)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Classification chemins de fer
F4/I3 selon to NFF 16-101/102
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
20
Pays d'origine
Roumanie
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140197596
eCl@ss
27460201 Connecteur pour circuit imprimé
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
下载
Selection Guide for Mezzanine Applications