饰品
1
没有可用数据
eShop
...
系列
DIN 41612
09 99 000 0630
型号: 09 99 000 0630
Positionierer BC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
定针器
BC /
har
-bus
®
64, 订货号09 99 000 0620
注释
比较
型号: 09 99 000 0630
Positionierer BC
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
DIN 41612
工具类型
定针器
工具介绍
BC /
har
-bus
®
64
订货号09 99 000 0620
商业数据
包装尺寸
1
净重
9.914 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
82055980
GTIN
5713140107403
eCl@ss
21043852 压接工具插件
ETIM
EC001282
UNSPSC 24.0
27112820
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found