配套产品
配套产品 新
型号: 09 04 000 9909
DIN guiding set for shell housing type D
DIN guiding set for shell housing type D

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
锁止元件
DIN Power, 短版
热塑性塑料
黑色
注释
比较
型号: 09 04 000 9909
DIN guiding set for shell housing type D
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
标识
  • 类别 Accessories
  • 系列 DIN 41612
  • 标识 Type D
  • 附件种类 Fixing brackets
  • 附件介绍
    DIN Power
    Short version
材料特性
  • 材料(附件) Thermoplastic
  • 颜色(附件) Black
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-2
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Not contained
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 10.881 g
  • 原产国 Czechia
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140488663
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较