电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 000 9907
型号: 09 67 000 9907
DSUB ACC.SPRING LATCH 09P-50P
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
锁扣
抗腐蚀钢
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 000 9907
DSUB ACC.SPRING LATCH 09P-50P
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
D-Sub
附件种类
锁扣
版本
详细资料
每个连接器订购2件
材料特性
材料(附件)
抗腐蚀钢
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
镍
商业数据
包装尺寸
100
净重
0.006 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140087347
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05