配套产品
配套产品
型号: 09 67 037 0715
DSUB FE 37pol.metal.plastic cap w.chain
DSUB FE 37pol.metal.plastic cap w.chain

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于母连接器, 含链条
尺寸: D-Sub 4
金属化塑料
注释
比较
型号: 09 67 037 0715
DSUB FE 37pol.metal.plastic cap w.chain
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 Accessories
  • 系列 D-Sub
  • 附件种类 Protection cover
  • 附件介绍
    for female connectors
    With chain
版本
  • 尺寸 D-Sub 4
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
材料特性
  • 材料(附件) Plastic, metallised
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 5.738 g
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140092853
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467