登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
eShop
Förbindningsteknik
Kabelkontaktdon och kablage
...
Hybridkontaktdon
Data och kraft/signal
09 69 581 2550
型号: 09 69 581 2550
DSUB FE RIGHT ANG HIGH VOLTAGE CONTACT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Lödkontakt
Vinklad
Märkström: ≤10 A
Hona
Kopparlegering
Au över Ni
注释
比较
型号: 09 69 581 2550
DSUB FE RIGHT ANG HIGH VOLTAGE CONTACT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontakter
Serie
D-Sub
Identifiering
Mixed
Kontakttyp
Lödkontakt
Kontaktbeskrivning
Vinklad
Version
Förbindningsmetod
Lödterminering
Förbindningsmetod
Lödterminering
Kön
Hona
Tillverkningsprocess
Svarvade kontakter
Tekniska egenskaper
Ledararea
0.25 ... 0.5 mm²
Ledararea [AWG]
AWG 24 ... AWG 20
Märkström
≤ 10 A
Märkspänning
≤ 3.000 V
> 1.000 V
Kontaktmotstånd
≤ 3 mΩ
Avskalningslängd
2.5 mm
Begränsande temperatur
-55 ... +125 °C
Isättningskraft
≤ 5 N
Urtagningskraft
≈ 2,5 N
Prestandanivå
AU 50
1
Matningscykler
≥ 500
Testspänning U
r.m.s.
4 kV @ 50 Hz
Materialprestanda
Material (kontakter)
Kopparlegering
Yta (kontakter)
Au över Ni
Skikttjocklek
≥ 1,27 µm
Skikttjocklek
≥ 50 µinch
Material (kabelkåpa/chassihus)
Polykarbonat / Teflon (PTFE)
Material (låsning)
PI
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
överensstämmelse med undantag
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Bly
ECHA SCIP nummer
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Nickel
Kommersiella data
Förpackningsmått
20
Nettovikt
1,57 g
Ursprungsland
Tjeckien
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140102651
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Tyska)
PDF (Engelska)
PDF (Tjeckiska)
PDF (Danska)
PDF (Spanska)
PDF (Ungerska)
PDF (Franska)
PDF (Japanska)
PDF (Italienska)
PDF (Koreanska)
PDF (Polska)
PDF (Nederländska)
PDF (Rumänska)
PDF (Ryska)
PDF (Turkiska)
PDF (Svenska)
PDF (Trad. kinesiska)
PDF (Kinesiska)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
PDF
PDF
DXF
DXF
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Engelska)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05