登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
3
没有可用数据
eShop
Connectivity apparaat
Kabelconnectoren en kabelmodules
...
Hybride connectoren
Data en voeding/signaal
09 69 181 5230
型号: 09 69 181 5230
DSUB FE STR SOLDER CONTACT 75 OHMS COAX
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
同轴插针
直式, 用于电缆RG 179 BU, 187 AU
额定电流: ≤2 A
母头
铜合金, PBFE / PBTP / PI
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 181 5230
DSUB FE STR SOLDER CONTACT 75 OHMS COAX
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Contacten
Serie
D-Sub
Identificatie
Mixed
Type contact
Coaxcontact
Beschrijving van het contact
Recht
voor kabels RG 179 BU, 187 AU
Eigenschappen
Buitenhuls: krimp in gereedschap, caviteit B
Versie
Aansluitmethode
Soldeeraansluiting
Aansluitmethode
Soldeer-/krimpaanlsuiting
Geslacht
Vrouwelijk
Productieproces
Gedraaide contacten
Technische eigenschappen
Nominale stroom
≤ 2 A
Isolatieweerstand
>10
9
Ω
Contactweerstand
2,7 mΩ voor matrijs binnencontact
2,7 mΩ voor buitenferrule
Impedantie coaxiaal
75 Ω
Striplengte
3 mm voor matrijs binnencontact
5 mm Afscherming
9,5 mm kabelmantel
Beperkt de temperatuur
-55 ... +135 °C
Insteekkracht
≤ 7 N
Uittrekkracht
≤ 7 N
Prestatieniveau
NM 30 (S4)
1
steekcycli
≥ 500
Testspanning U
r.m.s.
0,75 kV @ 50 Hz
Frequentie
0 ... 2 GHz
Materiaaleigenschappen
Materiaal (contacten)
Koperlegering
PBFE / PBTP / PI
Oppervlak (contacten)
Edelmetaal over Ni
Laagdikte
≥ 0,76 µm
Laagdikte
≥ 30 µinch
Materiaal (vergrendeling)
Koperlegering
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(a)-I:
Lood in staallegeringen ter verbetering van de verspaningseigenschappen van staal met ten hoogste 0,35 gewichtsprocent lood
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Lood
ECHA SCIP-nummer
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Nikkel
Commerciële data
Verpakkingsmaat
20
Nettogewicht
2,26 g
Land van herkomst
Tsjechië
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140096714
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
下载
Chapter Han-Modular®
下载
Industrial Connectors Han®