D-Sub
09 56 000 8275
型号: 09 56 000 8275
DSUB HD FE CONTACT 24-26 AWG S4 500PCS B
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
母头
铜合金
导体截面积: 0.14 ... 0.22 mm²
AWG 26 ... AWG 24
注释
比较
免费样品
型号: 09 56 000 8275
DSUB HD FE CONTACT 24-26 AWG S4 500PCS B
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
Contacts
系列
D-Sub
标识
High Density
插针类型
Crimp contact
版本
接线方式
Crimp termination
公母类型
Female
制造过程
Stamped contacts
包装内容
Bulk packaging
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.14 ... 0.22 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 26 ... AWG 24
线芯外径
≤1.38 mm
接触电阻
≤ 20 mΩ
性能等级
NM 30 (S4)
1
插拔次数
≥ 500
材料特性
材料(插针)
Copper alloy
层厚度
≥ 0.76 µm
层厚度
≥ 30 µinch
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
商业数据
包装尺寸
500
净重
0.085 g
原产国
Czechia
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140070981
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found