电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 009 0538
型号: 09 67 009 0538
DSUB IP 67 Top entry plas.met.hood 9p
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
集成电缆紧固件
尺寸: D-Sub 1
锁止螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
防护等级: IP67
注释
比较
型号: 09 67 009 0538
DSUB IP 67 Top entry plas.met.hood 9p
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Kryty
Řada
D-Sub
Identifikace
IP67
Typ krytu
Dvojdílný kryt
Popis krytu
S integrovanou kabelovou vývodkou
Verze
Velikost
D-Sub 1
Stínění
屏蔽
Verze
顶出线
Počet kabelových vstupů
1
Kabelový vstup
1x
Upevnění kabelu
Kabelová příchytka
Kabelová vývodka
Způsob zajišťování
Zajišťovací šroub Závit 4-40 UNC
2 díly
Ne
Dělitelné
Ne
Technické vlastnosti
Utahovací moment
0.4 Nm 锁止螺钉
0.4 Nm 电缆夹螺钉
Okolní teplota
-25 ... +70 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP67
Průměr kabelu
6 ... 8 mm
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
热塑性塑料
Povrch (kryt)
镀金属
Délka
57.5 mm
Šířka
39.8 mm
Výška
20.2 mm
RoHS
符合豁免标准
Výjimky RoHS
6(a) / 6(a)-I:
铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV status
符合豁免标准
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
不包含
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
不包含
Látky SVHC podle nařízení REACH
有
Látky SVHC podle nařízení REACH
铅
Číslo ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
有
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
铅
镍
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
18,44 g
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140089297
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05