配套产品
配套产品 新
型号: 09 67 009 0539
DSUB IP 67 Top entry plas.met.hood 9p
DSUB IP 67 Top entry plas.met.hood 9p

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
集成电缆紧固件
尺寸: D-Sub 1
锁止螺钉 螺纹M3
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
防护等级: IP67
注释
比较
型号: 09 67 009 0539
DSUB IP 67 Top entry plas.met.hood 9p
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Название
  • Категория Hoods / Housings
  • Серия D-Sub
  • Название IP67
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Shell housing
  • Описание кабельного/блочного кожуха With integrated cable gland
Версия
  • Размер D-Sub 1
  • Экранирование Shielded
  • Версия Top entry
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x
  • Кабельное крепление
    Cable clamp
    Cable gland
  • Тип блокировки Locking screw Thread M3
  • 2 компонента No
  • Разъёмный No
Технические характеристики
  • Момент затяжки
    ‌0.4 Nm Locking screw
    ‌0.4 Nm Cable clamp screw
  • Температура окружающей среды -25 ... +70 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP67
  • Диаметр кабеля 6 ... 8 mm
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Thermoplastic
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) Metallised
  • Длина 57.5 mm
  • Ширина 39.8 mm
  • Высота 20.2 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS
    6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
    6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 16.7 g
  • Страна изготовления Czechia
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140089303
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416