Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 67 037 0615
DSUB MA 37pol.metal.plastic cap w.chain
DSUB MA 37pol.metal.plastic cap w.chain

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Védősapka
apa csatlakozókhoz, Lánccal
Méret: D-Sub 4
Fémezett műanyag
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 67 037 0615
DSUB MA 37pol.metal.plastic cap w.chain
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Accessories
  • Sorozat D-Sub
  • Tartozék típusa Protection cover
  • A tartozék leírása
    for male connectors
    With chain
Verzió
  • Méret D-Sub 4
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kiegészítők) Plastic, metallised
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 5.977 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140092815
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás