配套产品
配套产品
Combinables
1
型号: 09 69 681 2550
DSUB MA RIGHT ANG HIGH VOLTAGE CONTACT
DSUB MA RIGHT ANG HIGH VOLTAGE CONTACT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
焊接针
弯式
额定电流: ≤10 A
公头
铜合金
镍表面镀金
导体截面积: 0.25 ... 0.5 mm²
AWG 24 ... AWG 20
注释
比较
型号: 09 69 681 2550
DSUB MA RIGHT ANG HIGH VOLTAGE CONTACT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
产品详情
Identificación
  • Categoría 插针
  • Serie D-Sub
  • Identificación Mixed
  • Tipo de contacto 焊接针
  • Descripción del contacto 弯式
Versión
  • Método de terminación 焊接接线
  • Método de terminación 焊接接线
  • Tipo 公头
  • Proceso de fabricación 车削针
Características técnicas
  • Sección de conductor 0.25 ... 0.5 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 24 ... AWG 20
  • Corriente nominal ≤ 10 A
  • Voltaje nominal
    ≤ 3,000 V
    > 1,000 V
  • Resistencia de contacto ≤ 3 mΩ
  • Longitud de pelado 2.5 mm
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 5 N
  • Fuerza de extracción ≈ 2.5 N
  • Nivel de desempeño
    AU 50
    1
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Voltaje de prueba Ur.m.s. 4 kV @ 50 Hz
Propiedades del material
  • Material (contactos) 铜合金
  • Superficie (contactos) 镍表面镀金
  • Grosor de capa ≥ 1.27 µm
  • Grosor de capa ≥ 50 µinch
  • Material (carcasa/base) 聚碳酸酯/聚四氟乙烯 (PTFE)
  • Material (bloqueo) PI
  • RoHS 符合豁免标准
  • Exenciones RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Estado ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • Peso neto 0,93 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140102736
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522