登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
eShop
Connectivity apparaat
Kabelconnectoren en kabelmodules
...
Hybride connectoren
Data en voeding/signaal
09 69 281 2550
型号: 09 69 281 2550
DSUB MA STR HIGH VOLTAGE CONTACT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
焊接针
直式
额定电流: ≤10 A
公头
铜合金
镍表面镀金
导体截面积: 0.25 ... 0.5 mm²
AWG 24 ... AWG 20
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 281 2550
DSUB MA STR HIGH VOLTAGE CONTACT
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Contacten
Serie
D-Sub
Identificatie
Mixed
Type contact
Soldeercontact
Beschrijving van het contact
Recht
Versie
Aansluitmethode
Soldeeraansluiting
Aansluitmethode
Soldeeraansluiting
Geslacht
Mannelijk
Productieproces
Gedraaide contacten
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
0,25 ... 0,5 mm²
Dwarsdoorsnede geleider (AWG)
AWG 24 ... AWG 20
Nominale stroom
≤ 10 A
Nominale spanning
≤ 3.000 V
> 1.000 V
Contactweerstand
≤ 3 mΩ
Striplengte
1,5 mm
Beperkt de temperatuur
-55 ... +125 °C
Insteekkracht
≤ 5 N
Uittrekkracht
≈ 2,5 N
Prestatieniveau
AU 50
1
steekcycli
≥ 500
Testspanning U
r.m.s.
4 kV @ 50 Hz
Materiaaleigenschappen
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
Au over Ni
Laagdikte
≥ 1,27 µm
Laagdikte
≥ 50 µinch
Materiaal (kap/behuizing)
Polycarbonaat/Teflon (PTFE)
Materiaal (vergrendeling)
PI
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Lood
ECHA SCIP-nummer
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Nikkel
Commerciële data
Verpakkingsmaat
20
Nettogewicht
1,12 g
Land van herkomst
Tsjechië
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140098916
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05