配套产品
配套产品 新
Tools
3
型号: 09 69 281 5140
DSUB MA STR SOLDER CONTACT 50 OHMS COAX
DSUB MA STR SOLDER CONTACT 50 OHMS COAX

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
同轴插针
直式, 用于电缆RG 174 U, 188 AU, 316 U
额定电流: ≤2 A
公头
铜合金, PBFE / PBTP / PI
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 281 5140
DSUB MA STR SOLDER CONTACT 50 OHMS COAX
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Tools
3
产品详情
名称
  • カテゴリ コンタクト
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 Mixed
  • コンタクトのタイプ 同軸コンタクト
  • コンタクトの説明
    ストレート型
    ケーブルRG 174 U、188 AU、316 U用
  • 特長 外部フェルール:ツール穴Bに圧着
バージョン
  • 結線方式 半田端子
  • 結線方式 半田/圧着接続
  • ジェンダー オス
  • 製造工程 切削コンタクト
技術的特性
  • 定格電流 ≤ 2 A
  • 絶縁抵抗 >109 Ω
  • 接触抵抗
    ‌2.7 mΩ 内部コンタクトダイ用
    ‌2.7 mΩ 外部フェルール
  • 同軸インビーダンス 50 Ω
  • ストリップ 長さ
    3 mm 内部コンタクトダイ用
    5 mm シールド
    9.5 mm ケーブル外被
  • 使用温度範囲 -55 ... +135 °C
  • 挿入力 ≤ 7 N
  • 引抜力 ≤ 7 N
  • パフォーマンスレベル
    NM 30 (S4)
    1
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 試験電圧 Ur.m.s. 0.75 kV @ 50 Hz
  • 周波数 0 ... 2 GHz
材質
  • 材質 (コンタクト)
    銅合金
    PBFE / PBTP / PI
  • 表面 (コンタクト) 貴金属メッキ 下地Ni
  • 基板厚み ≥ 0.76 µm
  • 基板厚み ≥ 30 µinch
  • 材質 (ロック) 銅合金
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目
    6(a) / 6(a)-I: : 機械加工用途の鋼材および亜鉛メッキ鋼中の合金元素としての鉛含有量が重量比0.35%以下 / 機械加工用途の鋼材中の合金成分としての鉛含有量が重量比0.35%以下、およびバッチ式溶融亜鉛メッキ鋼中の鉛含有量が重量比0.2%以下
    6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 鉛
  • ECHA SCIP番号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    鉛
    ニッケル
商用データ
  • 梱包寸法 20
  • 正味重量 2.204 g
  • 原産国 チェコ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140098923
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较