配套产品
配套产品
Combinables
5
Tools
2
型号: 09 67 000 8136
DSUB-ME-CR-KON AWG20-24;AFS1;RR10.000
DSUB-ME-CR-KON AWG20-24;AFS1;RR10.000

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
公头
铜合金
导体截面积: 0.25 ... 0.52 mm²
AWG 24 ... AWG 20
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 000 8136
DSUB-ME-CR-KON AWG20-24;AFS1;RR10.000
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Tools
2
产品详情
Identificare
  • Categoria Contacts
  • Seria D-Sub
  • Identificare Standard
  • Tip de contact Crimp contact
Versiune
  • Metoda de terminaţie Crimp termination
  • Gen Male
  • Proces de fabricaţie Stamped contacts
  • Conţinut pachet
    10000 pieces on reel
    Unrolling right reversed
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.25 ... 0.52 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 24 ... AWG 20
  • Diametru exterior fir ≤1.52 mm
  • Rezistenţă de contact ≤ 10 mΩ
  • Lungime dezizolare 2.5 ... 3 mm
  • Nivel de performanţă
    1
    acc. to CECC 75301-802
Proprietăţi material
  • Material (contacte) Copper alloy
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nickel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 2,153 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140086951
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522