Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
6
Tools
3
Cikkszám: 09 67 000 8158
DSUB-ME-CR-KON AWG20-24;AFS2;L10.000
DSUB-ME-CR-KON AWG20-24;AFS2;L10.000

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Krimpelhető érintkező
Apa
Réz ötvözet
Vezető keresztmetszete: 0.25 ... 0.52 mm²
AWG 24 ... AWG 20
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
Cikkszám: 09 67 000 8158
DSUB-ME-CR-KON AWG20-24;AFS2;L10.000
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
6
Tools
3
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Contacts
  • Sorozat D-Sub
  • Azonosítás Standard
  • Érintkező típusa Crimp contact
Verzió
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Fajta Male
  • Gyártási folyamat Stamped contacts
  • Csomag tartalma
    10000 pieces on reel
    Unrolling left
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0.25 ... 0.52 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 24 ... AWG 20
  • Vezeték külső átmérője ≤1.52 mm
  • Érintkező ellenállás ≤ 10 mΩ
  • Blankolási hossz 2.5 ... 3 mm
  • Teljesítményszint
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 250
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nickel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 1,040 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140087033
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat
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
Összehasnlítás