配套产品
配套产品
型号: 09 67 037 0511
DSUB PLASTIC HOODS
DSUB PLASTIC HOODS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
尺寸: D-Sub 4
弹簧或滑动锁扣
边出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
灰色
注释
比较
型号: 09 67 037 0511
DSUB PLASTIC HOODS
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 Hoods / Housings
  • 系列 D-Sub
  • 上壳/底座类型 Shell housing
版本
  • 尺寸 D-Sub 4
  • 版本 Side entry
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x
  • 电缆固定 Cable clamp
  • 锁定类型 Spring or slide locking
  • 2 个组件 Yes
  • 可分离 Yes
  • 详细资料 for packaging density of 3 TE (15.24 mm)
技术参数
  • 拧紧力矩
    ‌0.25 Nm Cable clamp screw
    ‌0.4 Nm Fixing screws
  • 环境温度 -55 ... +120 °C
  • 电缆直径 5.75 ... 9 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Thermoplastic
  • 颜色(上売/底座) Grey
  • 长度 69.7 mm
  • 宽度 12.8 mm
  • 高度 43 mm
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 2.4 g
  • 原产国 Romania
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140092716
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416