登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
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
7
没有可用数据
eShop
Connectivity apparaat
PCB-connectoren
...
Printplaat-naar-printplaat connectoren
Moederbord naar dochterkaart-aansluiting
09 66 351 6512
型号: 09 66 351 6512
DSUB SV FE SSDP STR 25P PL2 GC 4-40
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 25
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 66 351 6512
DSUB SV FE SSDP STR 25P PL2 GC 4-40
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
D-Sub
Identificatie
Standaard
Element
Connector
Beschrijving van het contact
Gestempeld
Recht
Versie
Aansluitmethode
aansluiting met golfsoldering
Geslacht
Vrouwelijk
Grootte
D-Sub 3
Verbindingstype
Motherboard to daughtercard
Mezzanine
Aantal contacten
25
Afsluitingslengte
2.9 mm
PCB-bevestiging
With board locks
Vergrendelingstype
Bevestigingsflens met draad 4-40 UNC
Technische eigenschappen
Afstand tussen rijen
2.84 mm
Contactpitch (aansluitzijde)
2.76 mm
Nominale stroom
6.5 A
Tussenruimteafstand
≥ 1 mm
Kruipweg
≥ 1 mm
Isolatieweerstand
>10
10
Ω
Contactweerstand
≤ 10 mΩ
Aanhaalkoppel
≤0.6 Nm Female screw lock
Beperkt de temperatuur
-55 ... +125 °C
Insteekkracht
≤ 83 N
Uittrekkracht
≥ 7.8 N
≤ 56 N
Prestatieniveau
2
acc. to CECC 75301-802
steekcycli
≥ 250
Testspanning U
r.m.s.
1 kV
Isolatiegroep
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB-dikte
≥1.6 mm
Installatiehoogte
6.2 mm
Hot plugging
No
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
Shell: Plated steel
Kleur (insteekstuk)
Black
Materiaal (contacten)
Copper alloy
Oppervlak (contacten)
Noble metal over Ni
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV-status
compliant
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Not contained
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Not contained
REACH SVHC Stoffen
Not contained
California Proposition 65 stoffen
Yes
California Proposition 65 stoffen
Lead
Nickel
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R26
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Commerciële data
Verpakkingsmaat
100
Nettogewicht
10,7 g
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140083882
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found