登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Accessories
9
没有可用数据
eShop
디바이스 연결장치
PCB 커넥터
...
보드 투 보드 커넥터
마더보드와 도터보드 연결
09 65 362 6816
型号: 09 65 362 6816
DSUB SV MA SSDP ANG36-254 25P PL2 GC4-40
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
Low-profile
波峰焊接接线方式
额定电流: 6.5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 25 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 65 362 6816
DSUB SV MA SSDP ANG36-254 25P PL2 GC4-40
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Accessories
9
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
Connectors
제품 시리즈
D-Sub
식별
Standard
요소
Connector
사양
Low-profile
접점 설명
Stamped
Angled
버전
터미네이션 방법
Wave soldering termination
젠더
Male
규격
D-Sub 3
연결 유형
Motherboard to daughtercard
컨택트핀 개수
25
추가 접점
With grounding pin
터미네이션 길이
2.9 mm
PCB 고정
With board locks
잠금 유형
Fixing flange with thread 4-40 UNC
Technical characteristics
열간 간격
2.54 mm
단자 중심간 거리 (터미네이션 측면)
2.76 mm
정격 전류
6.5 A
기중 거리
≥ 1 mm
연면 거리
≥ 1 mm
절연 저항
>10
10
Ω
접점 저항
≤ 10 mΩ
조임 토크
≤0.6 Nm Female screw lock
제한 온도
-55 ... +125 °C
삽입 포스
≤ 83 N
철수 포스
≥ 7.8 N
≤ 56 N
Performance level
2
acc. to CECC 75301-802
체결 주기
≥ 250
테스트 전압 U
r.m.s.
1 kV
고립 그룹
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 두께
≥1.6 mm
Installation height
3.6 mm
Hot plugging
No
Material properties
Material (insert)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
Shell: Plated steel
Colour (insert)
Black
Material (contacts)
Copper alloy
Surface (contacts)
Noble metal over Ni
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Not contained
California Proposition 65 substances
Yes
California Proposition 65 substances
Lead
Nickel
Fire protection on railway vehicles
EN 45545-2 (2020-08)
Requirement set with Hazard Levels
R26
Specifications and approvals
Specifications
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
상업용 데이터
포장 규격
100
총 중량
9.98 g
원산지
Romania
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140078680
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
IGES
STEP
WRL
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05