8
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
扩展卡连接
09 66 263 6811
型号: 09 66 263 6811
DSUB MA ANG73-284 15P AU2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 7.5 A
公头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 15 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 66 263 6811
DSUB MA ANG73-284 15P AU2
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
饰品
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
D-Sub
Identifikation
Standard
Element
Konnektor
Beskrivelse af kontakten
Drejet
Vinklet
Version
Termineringsmetode
Bølgelodningsterminering
Køn
Male
Størrelse
D-Sub 2
Tilslutningstype
Bundkort til datterkort
Antal kontakter
15
yderligere kontakter
Med jordstift
Termineringslængde
3 mm
Fastgørelse af PCB
Med printpladelåse
Låsetype
Fastgørelsesflange med gevind M3
Tekniske egenskaber
Afstand mellem rækker
2,84 mm
Kontaktafstand (termineringsside)
2,74 mm
Nominel strøm
7,5 A
Frigangsafstand
≥ 1 mm
Krybeafstand
≥ 1 mm
Isolationsmodstand
>10
10
Ω
Kontaktmodstand
≤ 10 mΩ
Tilspændingsmoment
≤0,6 Nm female skruelås
Begrænsende temperatur
-55 ... +125 °C
Indsætningskraft
≤ 50 N
Tilbagetrækningskraft
≥ 4,5 N
≤ 33 N
Ydeevneniveau
2
i henhold til CECC 75301-802
Koblingscyklusser
≥ 250
Testspænding U
r.m.s.
1 kV
Isolationsgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB-tykkelse
≥1,6 mm
Samlingshøjde
7,3 mm
Hot plugging
No
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt (PBTP)
Skal: Belagt stål
Farve (indsats)
Sort
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Overflade (kontakter)
Ædelmetal over Ni
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status
overensstemmelse med undtagelsen
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
Bly
ECHA SCIP-nummer
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Nikkel
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
R26
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
100
Nettovægt
10,84 g
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140083011
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found