登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
饰品
9
没有可用数据
eShop
Connectivity apparaat
PCB-connectoren
...
Printplaat-naar-printplaat connectoren
Verbinding uitbreidingskaart
09 66 212 6602
型号: 09 66 212 6602
D-SUB ANG EUR FE STAMPED
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 15
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 66 212 6602
D-SUB ANG EUR FE STAMPED
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
饰品
9
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
D-Sub
Identificatie
Standaard
Element
Connector
Beschrijving van het contact
Gestempeld
Haaks
Versie
Aansluitmethode
aansluiting met golfsoldering
Geslacht
Vrouwelijk
Grootte
D-Sub 2
Verbindingstype
Moederbord naar dochterkaart
Aantal contacten
15
Afsluitingslengte
2,9 mm
Vergrendelingstype
Bevestigingsflens met draad 4-40 UNC
Technische eigenschappen
Afstand tussen rijen
2,54 mm
Contactpitch (aansluitzijde)
2,74 mm
Nominale stroom
6,5 A
Tussenruimteafstand
≥ 1 mm
Kruipweg
≥ 1 mm
Isolatieweerstand
>10
10
Ω
Contactweerstand
≤ 10 mΩ
Aanhaalkoppel
≤0,6 Nm Vrouwelijk schroefslot
Beperkt de temperatuur
-55 ... +125 °C
Insteekkracht
≤ 50 N
Uittrekkracht
≥ 4,5 N
≤ 33 N
Prestatieniveau
2
vlgs. CECC 75301-802
steekcycli
≥ 250
Testspanning U
r.m.s.
1 kV
Isolatiegroep
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB-dikte
≥1,6 mm
Installatiehoogte
7,3 mm
Hot plugging
Nee
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel (PBTP)
Schaal: plaatstaal
Kleur (insteekstuk)
Zwart
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
Edelmetaal over Ni
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Nikkel
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R26
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Commerciële data
Verpakkingsmaat
100
Nettogewicht
8,8 g
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140081734
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
IGES
STEP
WRL
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05