配套产品
配套产品
Combinables
4
Accessories
5
型号: 09 65 166 6813
DSUB SVMASSDPANG73-254 09PPL2GCSLK4-40HT
DSUB SVMASSDPANG73-254 09PPL2GCSLK4-40HT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌6.5 A
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑树脂玻璃光纤填充 (PCT), 外壳:钢、镀镍
灰色
插针: 9
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 65 166 6813
DSUB SVMASSDPANG73-254 09PPL2GCSLK4-40HT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Accessories
5
产品详情
Identificatie
  • Categorie 连接器
  • Serie D-Sub
  • Identificatie 标准
  • Element 连接器
  • Beschrijving van het contact
    冲压
    弯式
Versie
  • Aansluitmethode 回焊焊接接线方式 (THR)
  • Geslacht 公头
  • Grootte D-Sub 1
  • Verbindingstype 主板到子插件板
  • Aantal contacten 9
  • Afsluitingslengte 2.9 mm
  • Vergrendelingstype 带安装螺栓锁定的固定法兰 4-40 UNC
Technische eigenschappen
  • Afstand tussen rijen 2.54 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2.74 mm
  • Nominale stroom ‌ 6.5 A
  • Tussenruimteafstand ≥ 1 mm
  • Kruipweg ≥ 1 mm
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Aanhaalkoppel ≤0.4 Nm 锁止螺钉
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 15 s)
  • Insteekkracht ≤ 30 N
  • Uittrekkracht
    ≥ 3.3 N
    ≤ 20 N
  • Prestatieniveau
    2
    符合 CECC 75301-802 标准
  • steekcycli ≥ 250
  • Testspanning Ur.m.s. 1 kV
  • Isolatiegroep II (400 ≤ CTI < 600)
  • PCB-dikte ≥1.6 mm
  • Installatiehoogte ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk)
    热塑树脂玻璃光纤填充 (PCT)
    外壳:钢、镀镍
  • Kleur (insteekstuk) 灰色
  • Materiaal (contacten) 铜合金
  • Oppervlak (contacten) 镍表面镀贵金属
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-uitzonderingen 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV-status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 不包含
  • REACH SVHC Stoffen
  • REACH SVHC Stoffen
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffen
  • California Proposition 65 stoffen
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties DIN 41652
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 9.185 g
  • Land van herkomst 罗马尼亚
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140077379
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较