Productos combinables
Productos combinables NEW
Combinables
9
Part Number: 39 50 003 0170
MODULO 1xRJ45, DSub 9, DSub 25
MODULO  1xRJ45, DSub 9, DSub 25

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Data connectors, Without shielding plate, RJ45 female/female gender changer, 8-pin, metal, Cat. 5e, D-Sub 1 (9-pin) female/male gender changer, D-Sub 3 (25-pin) female/male gender changer
Notes
Comparar
Part Number: 39 50 003 0170
MODULO 1xRJ45, DSub 9, DSub 25
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Combinables
9
Detalhes do produto
Identification
  • Category Sockets
  • Series of hoods/housings Han-Port®
  • Element Data connectors
  • Specification
    Without shielding plate
    RJ45 female/female gender changer, 8-pin, metal, Cat. 5e
    D-Sub 1 (9 poles) female/male gender changer
    D-Sub 3 (25 poles) female/male gender changer
Material properties
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ2.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ8.E253944
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 73 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140155138
  • eCl@ss 27182890 Elements for switching cabinet, housing, rack (unspecified)
  • ETIM EC002620
  • UNSPSC 24.0 43223300
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Portal de objetos EPLAN

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar