登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
7
没有可用数据
eShop
Conectivitate dispozitiv
Conectori PCB
Conectori placă la placă
...
Prin conexiune cu cablu
Cable connectors and cable assemblies
09 02 000 8484
型号: 09 02 000 8484
DIN41612-BCFC-S1Q-2-2-03
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤2 A
母针
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
导体截面积: 0.09 ... 0.5 mm²
AWG 28 ... AWG 20
注释
比较
免费样品
型号: 09 02 000 8484
DIN41612-BCFC-S1Q-2-2-03
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Kontakty
Řada
DIN 41612
Druh kontaktu
Krimpovací kontakt
Kontakty pro
DIN 41612 Typ B
DIN 41612 Typ C
DIN 41612 Typ 2C
DIN 41612 Typ 3C
Verze
Způsob připojení
Krimpování
Provedení
Female kontakt
Výrobní proces
Lisované kontakty
Podrobnosti
Pozor
: Jednotlivé kontakty doporučujeme jen pro účely oprav a údržby. Pro sériovou výrobu doporučujeme identické kontakty na cívce.
Obsah balení
Jednotlivý kontakt
Technické vlastnosti
Průřez vodiče (mm²)
0,09 ... 0,5 mm²
Průřez vodiče (AWG)
AWG 28 ... AWG 20
Vnější průměr vodiče
0,7 ... 1,5 mm
Jmenovitý proud
≤ 2 A
Vnitřní odpor
≤ 20 mΩ
Délka odizolování
3,5 ... 4 mm
Úroveň vlastností
2
Podle IEC 60603-2
Spojovací cykly
≥ 400
Vlastnosti materiálu
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Povrch (kontaktů)
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
Ni Na straně připojení
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Nikl
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 60603-2 (doplňkové)
Obchodní údaje
Velikost balení
1.000
Hmotnost netto
0,1 g
Země původu
Česko
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140002982
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01