配套产品
配套产品
Tools
3
型号: 09 03 000 6220
HI-CURRENT CONTACT FOR F CONNECTOR
HI-CURRENT CONTACT FOR F CONNECTOR

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
直式
额定电流: ≤20 A
母针 用于母连接器
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端
导体截面积: 2.5 mm²
AWG 14
注释
比较
型号: 09 03 000 6220
HI-CURRENT CONTACT FOR F CONNECTOR
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
产品详情
Identificação
  • Categoria Contatos
  • Série DIN 41612
  • Tipo de contato Contato de crimpagem
  • Descrição do contato Reto
  • Contatos para
    DIN 41612 Tipo M
    DIN 41612 Tipo MH 21+5
    DIN 41612 Bauform M 0+2
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Gênero Contato Fêmea para conectores fêmea
  • Tipo de conexão
    Placa-mãe para placa-filha
    Mezanino
    PCB ao cabo
  • Processo de fabricação Contatos virados
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 2,5 mm²
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 14
  • Corrente Nominal ≤ 20 A
  • Força de inserção ≤ 10 N
  • Força de retirada ≥ 1,6 N
  • Nível de desempenho 1
  • Ciclos de conexão ≥ 500
Propriedades do material
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco no requirements (flammable mass < 10g)
Especificações e aprovações
  • Especificações DIN 41626
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 1 g
  • País de origem Hungria
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140004108
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 04
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较