配套产品
配套产品
Tools
5
型号: 09 03 000 6115
DIN-Signal high current m, 40A crimp
DIN-Signal high current m, 40A crimp

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤40 A
公针 适用于公连接器
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端
导体截面积: 10 mm²
AWG 8
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 09 03 000 6115
DIN-Signal high current m, 40A crimp
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
5
产品详情
Название
  • Категория Contacts
  • Серия
    DIN 41612
    har-modular®
  • Тип контакта Crimp contact
  • Контакты для
    DIN 41612 Type M
    DIN 41612 Type M invers
    DIN 41612 Type MH 21+5
    DIN 41612 Bauform M 0+2
    har-modular® M module, male, angled
    har-modular® M module, male, straight
Версия
  • Метод подключения Crimp termination
  • Тип Male contact for male connectors
  • Тип соединения
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    PCB to cable
  • Производственный процесс Turned contacts
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 10 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 8
  • Номинальный ток ≤ 40 A
  • Усилие вставки ≤ 10 N
  • Усилие расстыковки ≥ 1.6 N
  • Уровень исполнения 1
  • Циклы стыковки ≥ 500
Свойства материала
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты) Noble metal over Ni Mating side
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Спецификации и допуски
  • Спецификации DIN 41626
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Вес нетто 2.544 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140003880
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
har-modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较