配套产品
配套产品
Tools
4
Accessories
5
型号: 09 23 000 9954
Din type 2C/2R shroud press-in a=8.30
Din type 2C/2R shroud press-in a=8.30

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
转接框
用于 2C 型母连接器, 用于 2R 型公连接器
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 23 000 9954
Din type 2C/2R shroud press-in a=8.30
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
4
Accessories
5
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Accessories
  • Sorozat DIN 41612
  • Tartozék típusa Pin shroud
  • A tartozék leírása
    for female connectors type 2C
    for male connectors type 2R
Verzió
  • Lezárás hossz
    16.2 mm
    17 mm
    20 mm
  • Rögzítés Press-in fixing
Műszaki jellemzők
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • NYÁK vastagsága
    ‌3.4 mm ±0.5 ‌
    ‌4.2 mm ±0.5 ‌
    ‌7.2 mm ±0.5 ‌
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kiegészítők) Thermoplastic
  • Szín (kiegészítők) RAL 7032 (pebble grey)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • Vasúti osztályozás F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 3.4 g
  • Származási ország Vietnam
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140041240
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400