配套产品
配套产品
Tools
4
Accessories
5
型号: 09 23 000 9952
Din type 2C/2R shroud press-in a=9.90
Din type 2C/2R shroud press-in a=9.90

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
转接框
用于 2C 型母连接器, 用于 2R 型公连接器
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 23 000 9952
Din type 2C/2R shroud press-in a=9.90
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
4
Accessories
5
产品详情
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Série DIN 41612
  • Tipo de acessório Proteção de pino
  • Descrição do acessório
    para conectores fêmea tipo 2C
    para conectores macho tipo 2R
Versão
  • Comprimento de terminal
    16,2 mm
    17 mm
    20 mm
  • Fixação Fixação press-in
Características técnicas
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Espessura do PCB
    ‌1,8 mm ±0,5 ‌
    ‌2,6 mm ±0,5 ‌
    ‌5,6 mm ±0,5 ‌
Propriedades do material
  • Material (acessórios) Termoplástico
  • Cor (acessórios) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
Especificações e aprovações
  • Classificação ferroviária F1/I2 conforme NFF 16-101/102
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 3,34 g
  • País de origem Vietnã
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140041226
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较