登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
饰品
3
没有可用数据
eShop
Förbindningsteknik
PCB-kontaktdon
...
Kontaktdon för PCB till PCB
Förbindning moderkort till dotterkort
09 23 000 9969
型号: 09 23 000 9969
Din type 2C/2R shroud screw fix a=4.30
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
转接框
用于 2C 型母连接器, 用于 2R 型公连接器
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 23 000 9969
Din type 2C/2R shroud screw fix a=4.30
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
附件
Serie
DIN 41612
Tillbehörstyp
转接框
Tillbehörsbeskrivning
用于 2C 型母连接器
用于 2R 型公连接器
Version
Förbindningslängd
13 mm
16.2 mm
17 mm
Fäste
螺栓固定
Tekniska egenskaper
Isoleringsgrupp
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Kretskortstjocklek
4.2 mm ±0.5
7.4 mm ±0.5
8.2 mm ±0.5
Materialprestanda
Material (tillbehör)
热塑性塑料
Färg (tillbehör)
RAL 7032(卵石灰)
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
不包含
REACH BILAGA XIV ämnen
不包含
REACH SVHC ämnen
不包含
California Proposition 65 ämnen
有
Specifikationer och godkännanden
Järnvägsklassificering
F1/I2 按照NFF 16-101/102
Kommersiella data
Förpackningsmått
100
Nettovikt
3.87 g
Ursprungsland
越南
Tariffnummer europeisk tull
85389099
GTIN
5713140041394
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found