配套产品
配套产品
Tools
4
Accessories
5
型号: 09 03 000 9951
Din type C/R shroud press-in a=10.70
Din type C/R shroud press-in a=10.70

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
转接框
用于 C 型母连接器, 用于 R 型公连接器
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 03 000 9951
Din type C/R shroud press-in a=10.70
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
4
Accessories
5
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada DIN 41612
  • Typ příslušenství Rámeček s kontakty
  • Popis příslušenství
    Pro female konektory typu C
    Pro zástrčky typu R
Verze
  • Délka zakončení
    17 mm
    20 mm
  • Upevnění Press-in upevnění
Technické vlastnosti
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Tloušťka PCB
    ‌1,8 mm ±0,5 ‌
    ‌4,8 mm ±0,5 ‌
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (příslušenství) Termoplast
  • Barva (příslušenství) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Drážní klasifikace F1/I2 Podle NFF 16-101/102
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 5,92 g
  • Země původu Vietnam
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140004306
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400