登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
3
没有可用数据
eShop
Connectivity apparaat
PCB-connectoren
...
Printplaat-naar-printplaat connectoren
Moederbord naar dochterkaart-aansluiting
09 03 000 9968
型号: 09 03 000 9968
DIN-Signal C/R shroud screw fix 5.10
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
转接框
用于 C 型母连接器, 用于 R 型公连接器
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 03 000 9968
DIN-Signal C/R shroud screw fix 5.10
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Accessoires
Serie
DIN 41612
Type accessoire
Pinommanteling
Beschrijving van het accessoire
voor vrouwelijke connectoren type C
voor mannelijke connectoren type R
Versie
Afsluitingslengte
13 mm
16,2 mm
17 mm
Bevestiging
Schroefbevestiging
Technische eigenschappen
Isolatiegroep
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB-dikte
3,4 mm ±0,5
6,6 mm ±0,5
7,4 mm ±0,5
Materiaaleigenschappen
Materiaal (accessoires)
Thermoplastisch
Kleur (accessoires)
RAL 7032 (kiezelgrijs)
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Ja
Specificaties en goedkeuringen
Spoorwegclassificatie
F1/I2 vlgs. NFF 16-101/102
Commerciële data
Verpakkingsmaat
100
Nettogewicht
5,956 g
Land van herkomst
Vietnam
Europees douanetariefnummer
85389099
GTIN
5713140004474
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
PDF (Engels)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found