Modules
4
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
...
Han-Modular® 模块化连接器
Han-Modular
®
对接式框架
09 14 010 1701
型号: 09 14 010 1701
Docking Frame for 3 modules, float mount
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
对接式框架
浮动安装, 用于3个模块, A ... C
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 010 1701
Docking Frame for 3 modules, float mount
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
3
Modules
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
Han-Modular®
附件种类
对接式框架
附件介绍
浮动安装
用于3个模块
A ... C
技术参数
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 10,000
关于插拔次数的说明
与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
防护等级符合 IEC 60529
IP20
浮动公差
± 2 mm
锁定范围
± 4 mm
材料特性
材料
聚碳酸酯 (PC)
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
商业数据
包装尺寸
2
净重
20.5 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140020887
eCl@ss
27440206 工业插头连接器接触插入物
ETIM
EC002312
UNSPSC 24.0
39121421
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
下载
Chapter Han-Modular®