Matching Products
Matching Products NEW
Tools
3
Numer Katalogowy: 09 69 181 7140
D SUB MIX, styk COAX 50 OHM, ż., PL3
D SUB MIX, styk COAX 50 OHM, ż., PL3

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Kontakt coaxialny
Prosty, dla kabli RG 174 U, 188 AU, 316 U
Prąd znamionowy: ≤2 A
Żeński
Stop miedzi, PBFE / PBTP / PI
Pozłacane
Notatki
Compare
Free Sample
Numer Katalogowy: 09 69 181 7140
D SUB MIX, styk COAX 50 OHM, ż., PL3
Notatki
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Tools
3
Szczegóły Produktu
Identifikation
  • Kategori Kontakter
  • Serier D-Sub
  • Identifikation Mixed
  • Type af kontakt Koaksial kontakt
  • Beskrivelse af kontakten
    Lige
    til kabler RG 174 U, 188 AU, 316 U
  • Funktioner Udvendig ferrule: crimp i værktøjshulrum B
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Termineringsmetode Lodde/crimp-terminering
  • Køn Hun
  • Fremstillingsproces Drejede kontakter
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ≤ 2 A
  • Isolationsmodstand >109 Ω
  • Kontaktmodstand
    ‌2,7 mΩ til indvendig kontaktbakke
    ‌2,7 mΩ til ydre ferrule
  • Impedans koaksial 50 Ω
  • Afisoleringslængde
    3 mm til indvendig kontaktbakke
    5 mm Afskærmning
    9,5 mm kabelStikhus
  • Begrænsende temperatur -55 ... +135 °C
  • Indsætningskraft ≤ 7 N
  • Tilbagetrækningskraft ≤ 7 N
  • Ydeevneniveau 3
  • Koblingscyklusser ≥ 50
  • Testspænding Ur.m.s. 0,75 kV @ 50 Hz
  • Frekvens 0 ... 2 GHz
Materialeegenskaber
  • Materiale (kontakter)
    Kobberlegering
    PBFE / PBTP / PI
  • Overflade (kontakter) Forgyldt
  • Materiale (låsning) Kobberlegering
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status 符合豁免标准
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer 不包含
  • REACH BILAG XIV-stoffer 不包含
  • REACH SVHC-stoffer
  • REACH SVHC-stoffer
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffer
  • California Proposition 65 stoffer
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 20
  • Nettovægt 2,185 g
  • Oprindelsesland Tjekkiet
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140096820
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare