配套产品
配套产品
饰品
2
型号: 61 06 000 3246 00
Dual USB Charger 24V/5V 2x3,0A
Dual USB Charger 24V/5V 2x3,0A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
装载套
USB
连接方式: C型插座, C型插座
注释
比较
型号: 61 06 000 3246 00
Dual USB Charger 24V/5V 2x3,0A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
2
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-port
  • 原件 装载套
  • 规格 USB
版本
  • 连接方式 C型插座
  • 固定 可螺栓固定到盖板上
技术参数
  • 输出电流 ‌3 A
  • 输入电压 15 ... 31.2 V DC
  • 输出电压 5 V DC ±0,25 ‌
  • 工作温度 -40 ... +70 °C
  • 存储温度 -40 ... +80 °C
  • 插拔次数 ≥ 10,000
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(上売/底座) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    EN 50155
    IEC 61373
    EN 60077-1
    EN 45545-2
    EN 60068-2
    EN 50121-3-2
    EN 61000-6-3
    EN 61000-6-4
    EBA EMV06
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 2
  • 净重 40 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85369095
  • GTIN 5713140442962
  • eCl@ss 27060304 电器绳索
  • UNSPSC 24.0 43202222