Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Készülékoldal / Fali átvezetés
167
Cikkszám: 09 48 878 7586 005
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A red 0,5m
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A red 0,5m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 0.5 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 48 878 7586 005
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A red 0,5m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Készülékoldal / Fali átvezetés
167
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat RJ45
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó HARTING DualBoot RJ45
  • 2. csatlakozó HARTING DualBoot RJ45
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 0,5 m
  • Kábel erek száma 8
  • Magfelépítés 4x 2 Twisted Pair
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők Cat. 6A EA osztály: max. 500 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás ‌0 ... +60 °C
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) FRNC (LSZH)
  • Színes (kábel) Piros
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 34 g
  • Származási ország Lettország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140254442
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás