登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
饰品
8
系统电缆
32
没有可用数据
eShop
Switches de Ethernet industrial
Funcionalidades
...
Interfaces Ethernet
M12
20 70 305 3943
型号: 20 70 305 3943
Ethernet Switch HARTING eCon 7050-B1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
工业以太网交换机
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 5
10/100 Mbit/s (M12D-Ports): 5
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 20 70 305 3943
Ethernet Switch HARTING eCon 7050-B1
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
8
系统电缆
32
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Série
Ha-VIS eCon 7000
Elemento
Switches de Ethernet industrial
Especificação
Não gerenciado
Tipo de Ethernet
Fast Ethernet
Versão
Número total de entradas
5
Fixação
Montagem na parede plana
Montagem na parede vertical
Trilho DIN 35 mm conforme EN 60715
Tecnologia de chaveamento
Store and Forward
Tamanho da moldura
1,632 kB
MAC tamanho de mesa
8k Entradas
Tamanho do buffer do pacote
1 Megabit
Sem bloqueio
Sim
Qualidade de serviço
Sim
Controle de fluxo
Desligar
Contato de sinal
Não
Funcionalidade PoE
Não
Revestimento protetor para PCI
Sim
Conteúdo da embalagem
Instruções de montagem
Terminação de dados
Tensão nominal
24 V DC
48 V DC
Tensão permissível
12 ... 60 V DC
Proteção contra surto
Sim
Corrente de Operação
<110 mA @ 24 V DC
Circuito de alimentação
SELV (Circuit Breaker 10 A)
Método de terminação
M12 codificação A
Número de Pólos
4
Pinout
+ / - / - / +
Proteção inversão de polaridade
Sim
Características técnicas
Temperatura de operação
-40 ... +70 °C
Temperatura de armazenamento
-40 ... +85 °C
Umidade relativa
10 ... 95 % Sem condensação (operação)
10 ... 95 % Sem condensação (armazenamento/transporte)
Pressão do ar
≥795 hPa ≈ 2000 m
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP65 condição conectada
IP67 condição conectada
MTBF
≈ 1140.000 h
Entradas de Ethernet de cobre
10/100 Mbit/s (M12D-Ports)
5
Norma de transmissão
10BASE-T
100BASE-TX
Autonegociação
Sim
Autopolaridade
Sim
Auto-MDI(X)
Sim
Física da transmissão
Twisted Pair Cat. 5
Taxa de dados
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Comprimento de transmissão
100 m
Propriedades do material
Material (carcaça/base)
Zinco fundido
Superfície (carcaça/base)
Revestido a pó
Comprimento
120 mm
Largura
45 mm
Altura
87 mm
RoHS
conformidade com exceção
Exceções RoHS
6 c):
Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV
conformidade com exceção
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Sim
Substâncias REACH SVHC
Fio
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Fio
Níquel
Especificações e aprovações
Especificações
EN 55022 Características de interferência de rádio
EN 61000-4-2 Descarga eletrostática (ESD)
EN 61000-4-3 Campo eletromagnético
EN 61000-4-4 Transientes rápidos (transitório)
EN 61000-4-5 Tensões de surto
EN 61000-4-6 interferências conduzidas
EN 61000-6-4 norma de emissões
IEC 60068-2-6 Vibração (senoidal)
Aprovações
CE
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
780 g
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
85176200
GTIN
5713140134416
eCl@ss
19.170.130,00
ETIM
EC000734
UNSPSC 24.0
43222612
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found